ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer:
101203476
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer:
101203476
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- för Vajer Ø 5 mm
- till DIN 6899
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101203476 |
EAN (European Article Number) |
4030661366951 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Globala egenskaper
Material |
Rostfritt stål NIRO |
Bruttovikt |
5 g |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-24 20:19