AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Produktbeteckning: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
utan | Skyddslåsning övervakad > |
B | Aktiveringsorgan övervakat |
(2) | |
SK | Skruvkoppling |
CC | Fjäderkoppling för remskiva |
ST1 | Stickkontakt M23 x 1, (8+1-polig) |
ST2 | Stickkontakt M12 x 1, 8-polig |
(3) | |
1P2P | 1 diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
1P2PW | som 1P2P, kombinerad diagnossignal: skyddsanordning stängd och tillhållare spärrad |
SD2P | seriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
- Skyddslåsning övervakad
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aktiv princip |
induktiv |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Reaktionstid, maximum |
60 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
120 ms |
Bruttovikt |
609 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Skyddslåsning övervakad |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Seriekoppling |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Kategori |
4 |
PFH värde |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
2 |
PFH värde |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD värde |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Hållkraft |
30 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
50 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
220 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
50 mA |
Beredskapsfördröjning, maximum |
4 000 ms |
Kopplingsfrekvens, cirka |
1 Hz |
Elektrisk avsäkring, maximum |
2 A |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnetingångarnas kopplingsnivåer |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Electrical data - Safety digital inputs
Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar) |
250 mA |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriska data - diagnosuttag
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Driftstatus: gul LED Störning/funktionsstörning: röd LED Spänningsövervakning UB: grön LED |
Stifttilldelning
PIN 1 |
A1 Matningsspänning UB |
PIN 2 |
X1 Säkerhetsingång 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Säkerhetsutgång 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnostisk utgång |
PIN 6 |
X2 Säkerhetsingång 2 |
PIN 7 |
Y2 Säkerhetsutgång 2 |
PIN 8 |
IN Magnetstyrning |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Trekantnyckel för AZM 200 |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
AZ/AZM 200-B1 |
Note
Note (General) |
Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontakt ordning
Kopplingsexempel
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- låser upp med spänning
- Skyddslåsning övervakad
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 13:22