Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Nyckelbrytare med lås
  2. AZM190
Arkiv
AZM190

AZM190

  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Anslutningsrum
  • Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
  • Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
  • Skruvklämsanslutning
9 Produkter
Arkiv
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Art. nr. 131029937

Solenoid interlock

Arkiv
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Art. nr. 101155679

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-B5

AZM190-B5

Art. nr. 101029966

Actuator

Arkiv
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art. nr. 103034469

Solenoid interlock

Arkiv
MP190

MP190

Art. nr. 101029969

Mounting set

Arkiv
MP190-V

MP190-V

Art. nr. 103009486

Mounting set

Arkiv
MP190-VD

MP190-VD

Art. nr. 103009487

Mounting set

Arkiv
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Art. nr. 133016950

Solenoid interlock

Arkiv
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Art. nr. 133006287

Solenoid interlock

9 resultatet hittades