BDF200-NH-20-LMGN-LTWH-LTYE
BDF200-NH-20-LMGN-LTWH-LTYE
Produktbeteckning: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
NHK | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
LT.. | Val (färg lamptryckknapp) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(2) | |
20 | Med nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 1-4 |
11 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 1-4 |
10 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(4) | |
WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(5) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(6) | |
utan | utan signallampa |
G24 | med signallampa, röd (endast för -10) |
(7) | |
utan | Ingår i standardversionen |
2875 | Fritt bestyckningsbara knapptoppar |
- smalt, slagtålig kapsling
- installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
- passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
- Plasthus
- smalt, slagtålig kapsling
- stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
- Nödstopp, till/från och reset är tillgängliga funktioner
- Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
- Märkning av fälten med en separat
- Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BDF200-NH-20-LMGN-LTWH-LTYE |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103027491 |
EAN (European Article Number) |
4030661520292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: se typnyckel |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Klimattålighet |
IEC 60068-2-30 |
|
Utförande |
Monteringshus |
|
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
|
Positions used, position 1 |
Nödstoppsknapp |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Belyst trycke, vit |
|
Positions used, position 4 |
Illuminated pushbutton, yellow |
|
Bruttovikt |
280 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödstoppsknapp |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Antal kabelledare |
16 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Kabelgenomföringens läge |
botten |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 kopplingar |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kopplingar |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
3 mm |
Aktiveringskraft, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kraft, typiskt |
1 N |
Montering |
inneliggande fästhål |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
Kabelförskruvning M20 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
6 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
13 mm |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Stickkontakt (mekanisk) |
Avtagbara skruvplintar |
Mekaniska data - mått
Bredd |
40 mm |
Höjd |
69 mm |
Djup |
249 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
tålighet mot chock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Brukskategori AC-15 |
24 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Klenspänningsduglig |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt cross-point-system |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Ag-Ni 10, guldpläterat |
Statusindikering
Färg signallampa |
without (Blanking plug, black) |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-03-03 01:19