schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-20-LMGN-LTWH-LTYE

Varenummer: 103027491

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage
NHKNØDSTOP-slagtast med beskyttende krage
LT..Valg (farge lystast)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(2)
20med NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 1-4
11med NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 2-4>uten NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 1-4
10med NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 1-4

(3)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(4)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(5)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(6)
utenuten indikatorlampe
G24med signallampe, rød (bare for -10)

(7)
uteninkludert i standardversjonen
2875Fritt installerbare apparatknapper
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Slankt støtsikkert hus
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • Plast bryterhus
  • slankt støtsikkert hus
  • stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
  • Nødstopp, av/på og tilbakestillingsfunksjoner er tilgjengelig
  • Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
  • Feltmerking med separat plastdeksel
  • Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF200-NH-20-LMGN-LTWH-LTYE

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103027491

EAN (European Article Number)

4030661520292

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000225

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000225

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: se bestillingskode

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

IEC 60068-2-30

Versjon

Monteringshus

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Positions used, position 1

Nødstopp forrigling trykknapp

Positions used, position 2

Indicator light, green

Positions used, position 3

Opplyst trykknapp, hvit

Positions used, position 4

Illuminated pushbutton, yellow

Bruttovekt

280 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødstoppknapp

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Avtagbare terminaler

Ja

Antall ledere

16

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Posisjonen til kabelgjenomføringen

bunn

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 bevegelser

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 bevegelser

Mekanisk levetid, nøkkelbetjent valgbryter

30.000 bevegelser

Aktiveringsslag

3 mm

Aktiviseringskraft, maksimum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisk

1 N

Montering

innvendige monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum

0,7 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

0,8 Nm

Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen, maks

4 Nm

Merk

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

Kabelgjennomføring M20

Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum

6 mm

Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum

13 mm

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Konnektor (mekanisk)

Avtakbare skruetilslutning

Mekaniske data - mål

Bredde

40 mm

Høyde

69 mm

Dybde

249 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +65 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, med 20 g

sjokkresitanse

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

2,5 A

LED strømforbruk (kontrollelementer)

16 mA

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

24 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Ekstern beskyttelse av linjer og enheter

2.5A T

Egnet for lav spenning

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Bryteprinsipp

Glidekontakt

cross-point-system

Maksimal koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni 10, gullbelagt

Statusvisning

Farge på signallampen

without (Blanking plug, black)

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.09.2025, 19:20