schmersal_s_icon.png

EX-235 Metallhus med nyckel

EX-235 Nock med rulle R

EX-235 Nock med rulle R


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Tryckbult med centrummontering 4S

EX-235 Tryckbult med centrummontering 4S


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Nock med rulle med centrummontering 4r

EX-235 Nock med rulle med centrummontering 4r


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Rullarmen 1R

EX-235 Rullarmen 1R


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Rullarmen K

EX-235 Rullarmen K


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Vinkelarm 3K

EX-235 Vinkelarm 3K


  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.

Till kategori
EX-235 Vinkelarm 4K

EX-235 Vinkelarm 4K


  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.

Till kategori
EX-235 Vinkelarm K4

EX-235 Vinkelarm K4


  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047

Till kategori
EX-235 Arm med rulle 1H

EX-235 Arm med rulle 1H


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Till kategori
EX-235 Arm med rulle 7H

EX-235 Arm med rulle 7H


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • endast för positioneringsuppgifter

Till kategori
EX-235 Arm med rulle 7H-2138

EX-235 Arm med rulle 7H-2138


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Till kategori
EX-235 Justerbar pinne 10H

EX-235 Justerbar pinne 10H


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • endast för positioneringsuppgifter

Till kategori
EX-235 Arm med rulle 12H

EX-235 Arm med rulle 12H


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Till kategori
EX-235 Arm med rulle 14H

EX-235 Arm med rulle 14H


  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Till kategori