EX-AZM 170
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Hög hållkraft
- Manuell tvångsöppning
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produktbeteckning: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Antal säkerhetskontakter
låser med spänning
låser upp med spänning
Systemkomponenter
Nyckel
NYCKEL AZ 17/170-B1
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
NYCKEL AZM 170-B6
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- Aktiveringsriktningen kan väljas genom lämplig insättning av insatsen.
NYCKEL AZM 170-B25-L-G1
- Dörrgångjärn på vänster sida (Visningspunkt mot riskområdet)
- med Stjärngrepp
- Ergonomisk funktion
- Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering
- Det finns flera olika dörrhandtag
- Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)
NYCKEL AZM 170-B25-L-G2
- Dörrgångjärn på vänster sida (Visningspunkt mot riskområdet)
- med T-handtag
- Ergonomisk funktion
- Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering
- Det finns flera olika dörrhandtag
- Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)
NYCKEL AZM 170-B25-R-G1
- högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
- med Stjärngrepp
- Ergonomisk funktion
- Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering
- Det finns flera olika dörrhandtag
- Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)
NYCKEL AZM 170-B25-R-G2
- högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
- med T-handtag
- Ergonomisk funktion
- Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering
- Det finns flera olika dörrhandtag
- Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)
Tillbehör