schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer: 101188908

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer (beställningsnummer)

101188908

EAN (European Article Number)

4030661345697

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Bruttovikt

290 g

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategori

1

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

notera

Electrical life on request.

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - Feluteslutning

Performance Level, up to

d

Kategori

3

notera

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Slagenergi, maximum

1 J

Slagenergi (skyddshölje), max

7 J

Klämkraft

1.000 N

Hållkraft

30 N

tvångsöppningssträcka

11 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

8,5 N

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Montering

Skruvar

Skruvhuvudets utformning

Flat head screw

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum

0,4 Nm

Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max

0,5 Nm

Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen

4,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

IDC-metod för avslutning

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

6,5 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

12 mm

Anslutningsarea, minimum

1 x 0,75 mm², flexibel

Anslutningsarea, maximum

1 x 1 mm², flexibel

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

30 mm

Sensorns bredd

90 mm

Sensorns höjd

84 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-15 ... +45 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

2 A

Märkspänning

24 VAC

Märkspänning

24 VDC

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

2 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

10 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Maximal omkopplingsfrekvens

1.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Elektriska data - magnetstyrning IN

Magnet tillkopplingstid

100 %

Testpulsens varaktighet, max

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning

Note

Note (General)

Denna typ av avslutningsmetod (IDC) möjliggör enkel anslutning av flexibla ledare utan användning av ledarbeslag

Note (Manual release)

botten

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Kontaktdiagram

Diagram

Monteringsexempel

103049492 EX-AZM 170-11ZRKA-P-3GD
  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049508 EX-AZM 170-11ZRKA-R/P-3GD
  • IDC-metod för avslutning
  • Manuell tvångsöppning
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-18 10:07