schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer: 101188908

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Høj holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101188908

EAN (European Article Number)

4030661345697

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3G

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Producenterklæring

ATEX Zone 2 og 22

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

290 g

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Manuel reset

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

1 J

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Låsestyrke

1.000 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

8,5 N

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Fastgørelse

Skruer

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,4 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Tightening torque of the cable gland

4,5 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

IDC-afslutningsmåde

Klemområde for kabelforskruning, minimum

6,5 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

1 x 0,75 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 x 1 mm², fleksibel

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

90 mm

Højde på føler

84 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-15 ... +45 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2 A

Forsyningsspænding

24 VAC

Forsyningsspænding

24 VDC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

2 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue

Bemærk

Bemærk (generelt)

Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.

Bemærk (hjælpefrakobling)

under

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Montageeksempel

103049492 EX-AZM 170-11ZRKA-P-3GD
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Høj holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049508 EX-AZM 170-11ZRKA-R/P-3GD
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Høj holdekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.08.2025 17.30