EX-SHGV/D1
Artikelnummer:
-
- Ex-zon 1 och 21
- metallhus
- Låsanordning för skydd
- 2 låscylindrar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-SHGV/D1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Datablad (preliminär PDF)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-07-07 17:41