Kombination (dubbel utvärdering)

SRB-E-402ST
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering), 2 x STOP 0
- 2 x För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- 2 x Resetknapp / Auto-Start
- 1 x Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt ISO 13851
- 2 säkerhetskontakter
- 2 Säkerhetsutgångar

SRB202C.
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering)
- 2 säkra utgångar med olika stoppegenskaper, t.ex. nödstopp bryter båda utgångarna (nivå 1), skyddsdörrövervakningen bryter endast den andra utgången (nivå 2)
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria kontakter, t.ex. nödstopp (nivå 1), positionsbrytare med säkerhetsfunktion, säkerhetsbrytare med lås och säkerhetssensorer (nivå 2)
- 2 Signalutgångar

SRB400C
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering)
- 2 x 2 säkra utgångar med olika stoppegenskaper, t.ex. nödstopp bryter båda utgångarna (nivå 1), skyddsdörrövervakningen bryter endast den andra utgången (nivå 2)
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria kontakter, t.ex. nödstopp (nivå 1), positionsbrytare med säkerhetsfunktion, säkerhetsbrytare med lås och säkerhetssensorer (nivå 2)

SRB400NE
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet (för detta används integrerade ström- och spänningsbegränsare)
- Möjlighet att ansluta en kontaktfri gränsställare eller hastighetsreduceringsbrytare
- 2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 1;
2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 2

SRB402NE
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet (för detta används integrerade ström- och spänningsbegränsare)
- Möjlighet att ansluta en kontaktfri gränsställare eller hastighetsreduceringsbrytare
- 2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 1;
2 säkerhetskontakter, frånslagsnivå 2 - 2 Signalutgångar

SRB100DR
- Säkerhetsrelä för dubbel återställning
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar.
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0

SRB-E-302ST
- Monitoring of 2 sensors STOP 0
- 1 oder 2-channel control
- Start button / Auto-start
- 2 Safety contacts, 1 Safety Output
- 2 Signalling outputs