NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
Produktbeteckning: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NDLP30BL/WS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103009741 |
EAN (European Article Number) |
4030661469263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Svamslagknapp |
Design |
Lighting |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar |
Operatörernas material |
Plast |
Frontringens material |
ABS, förkromad |
Packningsbälgens material |
Silikon |
Manöverelementets färg |
Vit |
Frontringens färg |
Silver |
Bälgens färg |
Blå |
Bruttovikt |
36 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysas |
Ja |
|
Monteringsfläns |
Ja |
|
Sondering möjlig |
Ja |
|
Helisolerad |
Ja |
|
|
2 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Aktiveringskraft, ungefär |
2 N |
Montering |
Monteringsfläns EFM |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
20 mm |
Manöverhuvudets diameter |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
50 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
tålighet mot chock |
30 g / 18 ms |
Elektriska data
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
BG-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 01:36