schmersal_s_icon.png

PS216-T11K-K210-U4-3009

Artikelnummer: 103035066

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
utaninget EX-utförande
EXExplosions Skyddsklass Ex d och t, till zon 1/21
EXIExplosions Skyddsklass Ex i och t, till zon 1/21

(2)
215metallhus
216Plasthus
226Plasthus med 2 kabelgenomföringar

(3)
LAvlångt hål (standard)
Avlångt hål på tvären

(4)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z01RMomentkontakt 1 brytande kontakt med kvarhållning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)
T11KTryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) kortslag
T10Tryckkontakt 1 slutande kontakter (sl)
T02KTryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) kortslagig
T20HTryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) stafflade

(5)
A1Försilvrade kontakter (standard)
A2Guldpläterade kontakter 0,3 μm
A3Guldpläterade kontakter 1,0 μm
Guldpläterade kontakter 3,0 μm

(6)
Gingen statusvisning (standard)
Integrerad statusindikering

(7)
M16Kabelgenomföring M20
STKabelgenomföring M16
STRStickkontakt M12 - plast - nedan
STLStickkontakt M12, höger
STMStickkontakt M12, vänster
Stickkontakt M12, metall

(8)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
S210Nock Ø 8,6 mm
S211Nock Ø 10,3 mm
S221Nock Ø 9,8 mm
R200Nock med rulle R200
R201Nock med rulle - rostfri rulle Ø 9,5mm
R210Nock med rulle, plastrulle Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K211Arm med rulle - rostfri rulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K220Arm med rulle - plastrulle - bredd 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K231Arm med rulle - rostfri rulle Ø 14 mm (standard)
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
H202Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
H230Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
H232Arm med rulle, mässingsrulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
H236Arm med rulle, gummirulle Ø 16 mm, armlängd 28 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N201Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) rostfri rulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N202Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) mässingsrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
N206Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) gummirulle Ø 50 mm, bredd 16 mm
N210Arm med rulle, 2 mm splines (26...66 mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 4 mm - vinklad
N280Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 5 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J201Justerbar pinne - rostfri - 200 mm -Ø 6 mm
J203Justerbar pinne - aluminium - 200 mm -Ø 6 mm
F230Special aktiveringsorgan nock ventilövervakning

(9)
U1ingen vridning av aktiveringsorgan (standard)
U2Reglagevridning 45°
U3Reglagevridning 90°
U4Reglagevridning 135°
U5Reglagevridning 180°
U6Reglagevridning 225°
U7Reglagevridning 275°
Reglagevridning 315°

(10)
X1ingen vridning av aktiveringsorgan (standard)
X2Aktiveringsorgan vridet 15°
X3Aktiveringsorgan vridet 30°
X4Aktiveringsorgan vridet 45°
X5Aktiveringsorgan vridet 60°
X6Aktiveringsorgan vridet 75°
X7Aktiveringsorgan vridet 90°
X8Aktiveringsorgan vridet 105°
X9Aktiveringsorgan vridet 120°
X10Aktiveringsorgan vridet 135°
X11Aktiveringsorgan vridet 150°
X12Aktiveringsorgan vridet165°
X13Aktiveringsorgan vridet 180°
X14Aktiveringsorgan vridet 195°
X15Aktiveringsorgan vridet 210°
X16Aktiveringsorgan vridet 225°
X17Aktiveringsorgan vridet 240°
X18Aktiveringsorgan vridet 255°
X19Aktiveringsorgan vridet 270°
X20Aktiveringsorgan vridet 285°
X21Aktiveringsorgan vridet 300°
X22Aktiveringsorgan vridet 315°
X23Aktiveringsorgan vridet 330°
Aktiveringsorgan vridet 345°

(11)
IRulle yttre (standard)
Rulle inner

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
utanZon 2 och 22
3GDZon 2 och 22
2DZon 21
3DZon 22
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Aktiveringshuvudet roterat med 180°
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Beställningsinformation

Produktbeteckning

PS216-T11K-K210-U4-3009

Artikelnummer (beställningsnummer)

103035066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50047

e

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt

Bruttovikt

190 g

Allmänna data - Egenskaper

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 kopplingar

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle K210

Kabelgenomföringens läge

botten

Mekanisk livslängd, minimum

10 000 000 kopplingar

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

40 N

Aktiveringshastighet, minimum

60 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Actuator rotation

180 °

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,34 mm²

Anslutningsarea, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Settle length of the conductor: 5...6mm

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

32,5 mm

Sensorns bredd

31 mm

Sensorns höjd

91,5 mm

Rullens diameter

14 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60947-1

3

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

400 A

Brukskategori AC-15

240 VAC

Brukskategori AC-15

3 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

3 A

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsprincip

slow action with short travel

kopplingsfrekvens

5 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kontaktdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-01 23:50