Säkerhetssensorer
EX-RSS16
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Dörranslag med magnetisk spärr
- Lämplig för seriekoppling
EX-BNS 120
- Ex-zon 2 och 22
- Ø M12
- Plasthus
- Mycket stort kopplingsavstånd
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BP 15 SS
- inget mekaniskt slitage
EX-BNS 180
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- Ø M18
- Mycket stort kopplingsavstånd
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BP 15 SS
- inget mekaniskt slitage
EX-CSS 180
- Ex-zon 2 och 22
- Ø M18
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
EX-BNS 303
- Ex-zon 2 och 22
- Ø M30
- Plasthus
- Med kodning
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BPS 303 SS
- inget mekaniskt slitage
EX-BNS 33
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- inget mekaniskt slitage
EX-BNS 250
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- inget mekaniskt slitage
EX-BNS40S
- Ex-zon 2 och 22
- Kapsling av rostfritt stål
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- inget mekaniskt slitage
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
Användningsområde:
Magnetbrytare för säkerhet används för att övervaka skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar. För skyddsuppgifter enligt IEC 60947-5-3 får endast enheter utan integrerad övervakning användas i kombination med en skyddsdörrsmonitor för upp till kategori 4 enligt ISO 13849-1.
Användning av magnetbrytare för säkerhet är särskilt fördelaktig på platser där extremt smutsiga förhållanden kan förekomma eller där höga hygienstandarder måste upprätthållas. Detta tillhandahålls genom att enheterna är enkla att rengöra. Ytterligare en fördel är möjligheten till dold montering under icke magnetiska material. Arbetsytor och lagringsområden kan anordnas utan behov av dammsamlande kanter eller andra funktionellt nödvändiga inskärningar eller utsprång. Magnetbrytare i serien BNS kan även användas där ett exakt närmande inte är möjligt och större toleranser krävs.
Konstruktion och funktionssätt:
Konstruktion och funktionssätt: Magnetbrytarna har flera reed-switchar som är anordnade i flera kanaler. Reed-switcharna aktiveras av aktiveringsmagnet.
Magnetbrytarna är kapslade i termoplast eller rostfritt stål och är skyddade enligt skyddsklass IP 67 eller 65.
Magnetbrytare för säkerhet används för att övervaka skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar. För skyddsuppgifter enligt IEC 60947-5-3 får endast enheter utan integrerad övervakning användas i kombination med en skyddsdörrsmonitor för upp till kategori 4 enligt ISO 13849-1.
Användning av magnetbrytare för säkerhet är särskilt fördelaktig på platser där extremt smutsiga förhållanden kan förekomma eller där höga hygienstandarder måste upprätthållas. Detta tillhandahålls genom att enheterna är enkla att rengöra. Ytterligare en fördel är möjligheten till dold montering under icke magnetiska material. Arbetsytor och lagringsområden kan anordnas utan behov av dammsamlande kanter eller andra funktionellt nödvändiga inskärningar eller utsprång. Magnetbrytare i serien BNS kan även användas där ett exakt närmande inte är möjligt och större toleranser krävs.
Konstruktion och funktionssätt:
Konstruktion och funktionssätt: Magnetbrytarna har flera reed-switchar som är anordnade i flera kanaler. Reed-switcharna aktiveras av aktiveringsmagnet.
Magnetbrytarna är kapslade i termoplast eller rostfritt stål och är skyddade enligt skyddsklass IP 67 eller 65.