schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0970-30-01

Artikelnummer: 101216744

Produktbeteckning:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170Skyddsfältets höjd 170 mm
0250Skyddsfältets höjd 250 mm
0330Skyddsfältets höjd 330 mm
0410Skyddsfältets höjd 410 mm
0490Skyddsfältets höjd 490 mm
0570Skyddsfältets höjd 570 mm
0650Skyddsfältets höjd 650 mm
0730Skyddsfältets höjd 730 mm
0810Skyddsfältets höjd 810 mm
0890Skyddsfältets höjd 890 mm
0970Skyddsfältets höjd 970 mm
1050Skyddsfältets höjd 1050 mm
1130Skyddsfältets höjd 1130 mm
1210Skyddsfältets höjd 1210 mm
1290Skyddsfältets höjd 1290 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1370Skyddsfältets höjd 1370 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1450Skyddsfältets höjd 1450 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1530Skyddsfältets höjd 1530 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1610Skyddsfältets höjd 1610 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1690Skyddsfältets höjd 1690 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)
1770Skyddsfältets höjd 1770 mm (endast för upplösning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Upplösning 14 mm, räckvidd 0,3 m ... 7 m
30Upplösning 30 mm, räckvidd 0,3 m ... 10 m

(3)
 Upplösning 14 mm, räckvidd 3 m ... 10 m
01Upplösning 30 mm, räckvidd 4 m ... 20 m
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Inställningshjälp integrerad
  • Integrerad kontaktorövervakning
  • Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SLC440-ER-0970-30-01

Artikelnummer (beställningsnummer)

101216744

EAN (European Article Number)

4030661410197

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, version 7.0

EC002549

ETIM-nummer, version 6.0

EC002549

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

ECOLAB

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Notera (programvaruversion)

as of 2021 Version 3.1

Kapslingens material

Aluminium

Reaktionstid, maximum

10 ms

Bruttovikt

1.730 g

Bluetooth-överföringseffekt, maximal

2 µW

Bluetooth-överföringsfrekvens

2.400 … 2.483 GHz

Emissionsnivå för strålning enligt EN 12198-1

Category 0

Riskgruppsmärkning av lampsystem i enlighet med EN 62471

free group

Allmänna data - Egenskaper

Återstartsspärr

Ja

Test av kontaktorfunktion integrerad

Ja

Strålkodning

Ja

Avskärmningsfunktion

Ja

Display med sju segment

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Integrerad indikering, diagnos

Ja

Bluetooth

Ja

Antal säkra digitala utgångar

2

Antal strålar

48

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1

4

Mekaniska data

Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s

30 mm

Skyddsområdets höjd

970 mm

Skyddsområdets höjd, minimum

3 mm

Räckvidd, skyddsfält, minimum

0,3 m

Räckvidd, skyddsfält, maximum

10 m

notera

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Våglängd för laserdiod

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt

Anslutning kontakt, mottagare

Stickkontakt M12, 8-polig

Anslutning kontakt, sändare

Stickkontakt M12, 4-polig

Längd för ansluten kabel, maximum

100 m

Stickkontakt (mekanisk)

with metal thread

Mekaniska data - mått

Sändarens höjd

1.051 mm

Mottagarens höjd

1.061 mm

Sensorns längd

33 mm

Sensorns bredd

27,8 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +50 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

tålighet mot chock

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Protection class

III

Elektriska data

Driftspänning

24 VDC -10 % / +10 %

Märkspänning

24 VDC

Märkström, Sändare

200 mA

Märkström, Mottagare

700 mA

Electrical data - Control inputs

Beteckning, styringångar

Release/restart and Restart 2

Kopplingsnivåer

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strömförbrukning

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Aktiveringstid för manuell start

50 … 1500 ms

notera

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Beteckning, kontaktorstyrning EDM (återkopplingsslingor)

Contactor control

Kopplingsnivåer

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strömförbrukning

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Svarstid för externa enheter, max

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

OSSD 1 and OSSD 2

Utgångsström (säker utgång), maximum

0,25 A

Säkerhetsutgång

OSSD, short-circuit proof, p-type

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Testpulsintervall, typiskt

750 ms

Testpulsens varaktighet, max

0,1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C3

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

C3

Kapacitiv last, maximum

2,2 µF

Induktiv last, maximum

2 H

notera

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Kopplingsspänning

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

notera

According to EN 61131-2

notera

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Ledningsmotstånd, maximum

2,5 Ω

Statusindikering - LED 01

LED status

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

LED position

Receiver

Statusindikering - LED 02

LED status

transmitting and status

LED position

Emitter

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Stifttilldelning

Connection

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

Connection

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Leveransomfång

Leveransomfång

Sats med 2 fästvinklar

Tillbehör

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Språk filter

Broschyr

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-08 21:08