SSB-RH-NG-1-O-S-V01
SSB-RH-NG-1-O-S-V01
- Magnetic track sensor box
- 4 tracks, 2 of them with high-precision angle sensor technology
- Angle sensor approach with advance warning indicator
- Maintenance-free signal storage and switching in the event of a power failure
- Wide angle LED track display
- 4 tracks, 2 optional for fine positioning
- optional fine positioning tracks with prewarning indication
- Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SSB-RH-NG-1-O-S-V01 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103038397 |
EAN (European Article Number) |
4030661566436 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt |
Lockets material |
Polycarbonate |
Bruttovikt |
314 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Lämplig för hissar |
Ja |
LED:ernas antal |
7 |
Antal bistabila kontakter |
4 |
Antal signalutgångar |
4 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000.000 kopplingar |
Minsta avstånd mellan apparater |
50 mm |
Actuation direction |
On when driving over with north magnet in driving direction |
Aktiveringshastighet, maximum |
9 m/s |
Montering |
baksida med 2 gängbultar |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum |
2 Nm |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Brytavstånd, minimum |
2 mm |
Brytavstånd, maximum |
15 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
Empfohlen 7mm |
Repeternoggrannhet |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk) |
Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Male connector, M12 |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Antal poler, sida A |
8 |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
125 mm |
Sensorns bredd |
110 mm |
Sensorns höjd |
24,4 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP54 IP65 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
lager och transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
1 kV |
Overvoltage category |
III |
Föroreningsgrad |
3 |
Föroreningsgrad |
3 |
Elektriska data
Driftspänning |
24 VDC +15 % / +10 % |
Öppningsström på 24V, minimum |
11 mA |
Tomgångsström l0, typisk |
40 mA |
Märkspänning |
24 VDC |
Märkström |
1.500 mA |
Brukskategori DC-12 |
24 VDC |
Brukskategori DC-12 |
0,3 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
0,3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
7,2 W |
Kopplingsdon |
bistabil kontakt |
Kopplingsprincip |
Reed- und Hall-Technologie |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,3 ms |
Maximum switching time close (NO) |
1 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,06 ms |
Elektrisk avsäkring, maximum |
2 A |
Elektriska data - Digital utgång
Utgångsström, maximum |
300 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BP 15 BP 15/2 |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 15 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-27 02:55