T4V1H 336-11Z-M20-1347
T4V1H 336-11Z-M20-1347
Product type description: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
(3) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
without latching | |
R | with latching |
(6) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding |
ST-2310 | M12 connector with B-coding |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
T4V1H 336-11Z-M20-1347 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
151150434 |
EAN (European Article Number) |
4030661156484 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
CCC |
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041 |
A |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt |
Armens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
200 g |
Klassificering
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
30.000.000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
60,5 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
129,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Krävd nominell kortslutningsström |
1.000 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Maximal omkopplingsfrekvens |
5.000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
CCC-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-31 08:20