schmersal_s_icon.png

T4V1H 336-11Z-M20-1347

项目编号: 151150434

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
H滚轮摇臂 H
10H棒杆 10H
7H滚轮摇臂 7H
1K偏置滚轮摇臂 1K
3K角度滚轮摇臂 3K
RMS黄铜滚轮

(3)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作)
01/011 NC 触点 左/1 NC 触点 右

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
无闭锁
R有闭锁

(6)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(7)
M20接线口
NPTNPT 1/2“接线口
ST带A译码的M12连接器
ST-2310带B译码的M12连接器

(8)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(9)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 按EN 50041设计
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5

订货数据

型号

T4V1H 336-11Z-M20-1347

商品编号(订购编号)

151150434

EAN(欧洲商品编号)

4030661156484

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50041

A

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

杆材料

金属薄膜

毛重

200 g

安全评估

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动速度,最大

2.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

操动扭矩,最小

0.3 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

60.5 mm

传感器宽度

40.5 mm

传感器高度

129.5 mm

环境条件

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/22 下午9:24