schmersal_s_icon.png

T4V1H 336-11Z-M20-1347

Artikelnummer: 151150434

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T4V1H 336-11Z-M20-1347

Artikelnummer (Bestellnummer)

151150434

EAN (European Article Number)

4030661156484

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50041

A

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Werkstoff des Hebels

Metall

Bruttogewicht

200 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2,5 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

60,5 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

129,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2025, 02:31