schmersal_s_icon.png

T4V1H 336-11Z-M20-1347

Artikelnummer: 151150434

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T4V1H 336-11Z-M20-1347

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151150434

EAN (European Article Number)

4030661156484

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50041

A

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

200 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, maksimum

2,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Aktuatormoment, minimum

0,3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

60,5 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

129,5 mm

Omgivende forhold

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.09.2025 15.43