Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. TV.S 355
  2. TV.S 355
TV.S 355

TV.S 355

  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • Konstruktion enligt EN 50041
3 Produkter
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

Art. nr. 151117209

TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

Art. nr. 151117211

TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

Art. nr. 151179256

3 resultatet hittades