WKTA321
WKTA321
Downloads
- med
- 2 Kontakter
- Monteringsdjup 57 mm
- 2 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Montering Monteringsfläns
- upp till 10 mm Frontplåtstjocklek
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
WKTA321 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101019509 |
EAN (European Article Number) |
4030661611006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cURus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Frontringens material |
Aluminium - eloxerat |
Packningsbälgens material |
Gummi |
Tätningsbälgens materialstyrka |
1 mm |
Frontringens färg |
Silver |
Bälgens färg |
Svart |
Bruttovikt |
148 g |
Allmänna data - Egenskaper
återgång till nolläge |
Ja |
Utomhusapplikationer |
Ja |
Galvanically separated contact bridges |
Ja |
Spärrhylsa |
Ja |
Sondering möjlig |
Ja |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal riktningar |
2 |
Antal NO per riktning |
1 |
Antal brytarpositioner |
2 |
Antal brytarsteg |
2 |
Mekaniska data
hållkraftposition |
vänster höger |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft, ungefär |
11 N |
Montering |
Monteringsfläns |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup |
57 mm |
Aktiveringsorganets längd |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
10 mm |
Diameter för monteringen enligt IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Rastermått |
80 x 80 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, med 20 g |
tålighet mot chock |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
250 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Kopplingsdon |
NO / NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Position A, B |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
EU-försäkran om överensstämmelse
Datablad (preliminär PDF)
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning annan
Måttritning annan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 08:43