ZV14H 235-02Z-ST
ZV14H 235-02Z-ST
Produktbeteckning: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
4S | Tryckbult 4S |
4R | Nock med rulle 4R |
1R | Rullarmen 1R |
K | Arm med rulle K |
3K | Vinkelarm 3K |
4K | Vinkelarm 4K |
K4 | Vinkelarm 4K |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
12H | Arm med rulle 12H |
14H | Arm med rulle 14H |
AF | Fjäderarm AF |
RMS | Mässingsrulle |
(3) | |
3 | smal konstruktion |
215 | stor konstruktion |
(4) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
(5) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(6) | |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
utan | Kabelgenomföring M20 |
ID | IDC-metod för avslutning |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Kapsling med L-formade fästhål (förskjutbar i horisontell eller vertikal riktning) |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(9) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ZV14H 235-02Z-ST |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
151176143 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Armens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
215 g |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
20.000.000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, minimum |
4.122 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Positivt brytmoment |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig Stickkontakt M12, 4-polig, B-kodering |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
46 mm |
Sensorns bredd |
30 mm |
Sensorns höjd |
114 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Omgivningstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Krävd nominell kortslutningsström |
1.000 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsprincip |
Moment |
Maximal omkopplingsfrekvens |
5.000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
UL-certifikat
CCC-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Diagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-03 01:49