schmersal_s_icon.png

ZV14H 235-02Z-ST

Artikelnummer: 151176143

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
ZEkstra tætning mellem fastgørelse og hus

(6)
M16Kabelindgang M16
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)

(7)
2574Hus med L-fomede monteringshuller (kan forskydes i horisontal eller vertikal retning)

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ZV14H 235-02Z-ST

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151176143

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

215 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, minimum

4.122 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Aktuatormoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsåbningsstramning

0,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

46 mm

Bredde på føler

30 mm

Højde på føler

114 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Shanghai, 5. maj 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Forpligtende underskrift
Michele Seassaro
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.05.2025 06.33