1. Bobin kilitlemeli
  2. AZM 415
Arşiv
AZM 415

AZM 415

  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu
8 Ürünler
Arşiv
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Ürün no. 101174537

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Ürün no. 101174577

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Ürün no. 101174535

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Ürün no. 101117715

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Ürün no. 101152789

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Ürün no. 101204319

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Ürün no. 101136126

Solenoid interlock

Arşiv
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Ürün no. 101207928

Solenoid interlock

8 sonuçlar bulundu