AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Arşiv
Ürün numarası:101152789

Ürün açıklaması
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Kablo girişi M20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu