EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Ürün tip tanımı: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) |
02/11 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
02/20 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) |
02/02 | 4 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(3) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Kapatma kuvveti 3500N
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
22 |
Patlama koruması kategorisi |
3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
910 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Darbe enerjisi, maximum |
4 J |
Güç, kapatma kuvveti {N} |
3.500 N |
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N} |
80 N |
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N} |
400 N |
pozitif fren hareketi |
5 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
15 N |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
7 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
46,5 mm |
Sensörün genişliği |
130 mm |
Sensörün yüksekliği |
100 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Nominal kontrol gerilimi |
24 VAC |
Nominal kontrol gerilimi |
24 VDC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.04.2024 01:30