schmersal_s_icon.png

MS 6600-11-K-Y 0,6M -1464-3 SENKEN

Ürün numarası: 101095784

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Montaj flanşlı
  • Kauçuk kutu
  • lehimleme terminalleri ve yüksüklü terminalleri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

MS 6600-11-K-Y 0,6M -1464-3 SENKEN

Ürün numarası (sipariş numarası)

101095784

EAN (European Article Number)

4030661268231

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Brüt ağırlık

145 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

rubber collar

Mekanik ömür, minimum

3.000.000 operasyon sayısı

Hareket ettirici kuvvet

13 N

Contact opening

0.4 mm

Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}

1,5 N

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

0,6 m

Konektör, konektör

veya makine

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

0.75 mm²

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

4 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

1 A

Anahtarlama elemanı

Change-over contact with single break

Anahtarlama prensibi

Kendini temizleyen kontağı ile sustalı

Anahtarlama frekansı

30.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.02.2025 19:12