schmersal_s_icon.png

MS 6600-11-K-Y 0,6M -1464-3 SENSE

品番: 101095784

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Sラバーカラー
1S伸縮プランジャー
2S伸縮プランジャー
2R伸縮ローラープランジャー

(2)
なし取付フランジなし
0取り付けフランジ付き (Sに対してのみ)

(3)
Uスイッチ軸を挟むローラー付き(2Rのみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 取り付けフランジ付き
  • ゴム製ハウジング
  • はんだ付された端子とスペード端子

注文データ

Product type description

MS 6600-11-K-Y 0,6M -1464-3 SENSE

部品番号(注文番号)

101095784

EAN(欧州部品番号)

4030661268231

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

総重量

145 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

rubber collar

機械的寿命、最小

3,000,000 操作

作動力

13 N

Contact opening

0.4 mm

排出力、最小

1.5 N

作動速度、最小

1 mm/min

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

0.6 m

端子 コネクター

ケーブル

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

0.75 mm²

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

1 A

スイッチ素子

Change-over contact with single break

スイッチ原理

セルフクリーニング接点によるスナップアクション

開閉頻度

30,000 /h

接点材質、電気的

金めっき銀

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/20 20:56