schmersal_s_icon.png

RSS260-I2-D-LSTM12-8-0,25M

Ürün numarası: 103014732

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Product type description:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(2)
DWith diagnostic output
SDWith serial diagnostic function 1)

(3)
withoutStandard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring)
F0EDM with automatic reset 1)
F1EDM with manual reset 1)

(4)
withoutWithout EMERGENCY STOP
QAcknowledge input error with EMERGENCY STOP 1)

(5)
withoutConnecting cable (lenght in m)
STConnector plug M8, 8-pole
LSTM12-8-0,25MCable 0.25 m long with connector M12, 8-pole
LSTM8-8-0,1MCable 0.1 m long with connector M8, 8-pole
LSTM12-5-0.25MCable 0.25 m long with connector M12, 5-pole

(*)
1)only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Kolay monte edilir ek açısı olmadan
  • RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
  • Önden ve yandan kumanda etmek mümkündür
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Termoplastik muhafaza

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

RSS260-I2-D-LSTM12-8-0,25M

Ürün numarası (sipariş numarası)

103014732

EAN (European Article Number)

4030661500607

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-46-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-24-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC001829

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC001829

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

genel bilgiler

Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

Yüksek

Etkili kural

RFID

RFID frekans bandı

125 kHz

İletim gücü RFID, maksimum

-6 dB/m

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Blok

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada değil

Sensör topolojisi

Seri bağlantı için sensör

Gövdelerin malzemesi

Plastik, termoplastik, kendiliğinden söner

Malzeme, etkili alan

Plastik, termoplastik

Reaksiyon süresi, maksimum

100 ms

Risk süresi, maximum

200 ms

Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum

100 ms

Brüt ağırlık

80 g

Genel veriler - Özellikler

Diyagnostik çıkış

Evet

Kısa devre algılaması

Evet

Kısa devre tanımı

Evet

Seri bağlantı

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Kaskat edilebilir

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

LED sayısı

3

Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı

1

Kutup sayısı

8

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

6,80 x 10⁻¹⁰ /h

PFD değeri

1,20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Uyarı düzlemleri

yan taraf

ön taraf

Malzeme, etkili alan

yan taraf

ön

Montaj

A 20 mm screw length usually suffices to mount the sensor. When the mounting plates are used, we recommend 25 mm long screws.

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M4

Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum

0,8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Tipik anahtarlama mesafesi, kafa kafaya

12 mm

Tipik anahtarlama mesafesi, yan taraf

9 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, kafa kafaya

10 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, kafa kafaya

18 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, yan taraf

6 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, yan taraf

15 mm

Not (Sao)

The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range.

Histeresis (anahtar mesafesi), maximum

2 mm

Hassasiyet R' yi tekrarlayın

0,5 mm

Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)

Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm'dir (bkz resim: çalışma prensibi).Yandan yaklaşım söz konusu olduğunda minimum aralık 100 mm'dir.

Mekanik veriler - Boyutlar

Not (Sensör zincirinin uzunluğu)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Not (Seri bağlantı)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

kesme

Konektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış

Konektör M8, 8-kutup

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

29,5 mm

Sensörün genişliği

39,2 mm

Sensörün yüksekliği

18 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı

-28 ... +65 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-28 ... +85 °C

Göreli nem, maximum

93 %

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

0,8 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Elektriksel veriler

İşletim voltajı

24 VDC -15 % / +10 %

Çalışma akımı, minimum

0,5 mA

Yüksüz akım I0, tipik

35 mA

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Çalışma akımı

600 mA

Talep edilen nominal kısa devre akımı

100 A

Hazır gecikme, maksimum

2.000 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

1 Hz

Kullanım kategorisi DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum

2 A

Electrical data - Safety digital inputs

Tanımlama, güvenlik girdileri

X1 and X2

Emniyetli girişlerin akım sarfiyatı

5 mA

Test darbesi süresi, maksimum

1 ms

Test darbesi aralığı, minimum

100 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Tanımlama, güvenlik çıktıları

Y1 and Y2

Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)

250 mA

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,25 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

short-circuit proof, p-type

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1 V

Kalıcı akım lr, maximum

0,5 mA

Gerilim, kullanım kategorisi DC-12

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-12

0,25 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,25 A

Test darbesi aralığı, tipik

1000 ms

Test darbesi süresi, maksimum

1 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C2

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

C2

Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış

Tanımlama, teşhis çıktıları

OUT

Çalışma akımı

50 mA

Gerilim düşümü Ud, maksimum

2 V

Gerilim, kullanım kategorisi DC-12

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-12

0,05 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,05 A

Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

etki eden radyasyon

IEC 61000-6-4

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

Sari LED: anahtarlama koşulu

Yeşil LED : Besleme gerilimi

kırmızı LED : hata

Pin ataması

PIN 1

A1 Besleme gerilimi UB

PIN 2

X1 Emniyetli giriş 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Emniyetli çıkış 1

PIN 5

OUT Diyagnostik çıkış

PIN 6

X2 Emniyetli giriş 2

PIN 7

Y2 Emniyetli çıkış 2

PIN 8

fonksiyonsuz

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


Video ID: RSS260-13

Produktinformation RSS260 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 29.07.2025 07:20