schmersal_s_icon.png

SVE2/xxx-115VAC

Ürün numarası: -

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Ana selektör anahtarı
22 Ana selektör anahtarı
33 Ana selektör anahtarı

(2)
yokStandart kilitleme sistemi
ZMerkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi

(3)
yokStandart gümüş
SR/renkli anahtar kafaları

(4)
xxxAnahtar numarası 100 … 999

(5)
oo/ooAnahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür.

(6)
yokMıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı düzen seri olarak
-3OEMıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı düzen seri olarak
-WMıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı ayrı

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
notBütün varyasyonları tedarik edilemiyor.>Ürün parçası adını değiştirmek için kullanılan mevcut sipariş kodu.
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Koruma sınıfı IP65

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SVE2/xxx-115VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: Siparişte/talepte istenilen kilit numarası "xxx" belirtilmelidir (örneğin SVE2/115/115-115VAC)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)!

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Muhafaza rengi

Siyah

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Tuş renk

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

3

Ana selektör anahtarı sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

100.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Anahtarlı seçim şalterinin konumu

sol

sağ

Mekanik ömür, minimum

100.000 operasyon sayısı

Anahtar numarası

xxx

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

144 mm

Sensörün genişliği

96 mm

Sensörün yüksekliği

169 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

2,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

4 A

Nominal kontrol gerilimi

115 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

4 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

8,5 W

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil): Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil)

Note

Note (General)

See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC open, key withdrawable

Triangular tool for manual release in pos. 3: key switch mechanically unlocked, magnet out of service, NC open
Triangular tool for manual release in pos. 4: magnet functional

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.01.2025 23:37