SVE2/xxx-115VAC
SVE2/xxx-115VAC
Downloads
Descrição do tipo de produtos: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 chave comutadora seletora |
2 | 2 chaves comutadoras seletoras |
3 | 3 chaves comutadoras seletoras |
(2) | |
sem | Sistema de travamento padrão |
Z | Sistema de travamento central |
(3) | |
sem | Prata Standard |
SR/ | Chave colorida |
(4) | |
xxx | Segredo(s) da chave 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Cor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores. |
(6) | |
sem | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >chave comutadora: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contacto NF em série |
-3OE | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série |
-W | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24 VAC | Us 24 VAC |
115 VAC | Us 115 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
Orientação | Nem todas as versões podem ser fornecidas. O código de encomenda disponível usado para converter o "part number" do produto. |
- Invólucro em termoplástico
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SVE2/xxx-115VAC |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-43 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-43 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-43 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001029 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001029 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: Na consulta/encomenda o número de chave requerida "xxx" deve ser especificado (exemplo SVE2/115/115-115VAC)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada! |
Homologações - Instruções
|
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Cor dos invólucros |
Preto Prata |
Cor da chave |
Prata |
Cor da chave (cabeça da chave) |
Prata |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por mola |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
3 |
Número de comutadora com chave yale |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Posição da comutadora com chave yale |
esquerda direita |
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Segredo da chave |
xxx |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
144 mm |
Largura de sensor |
96 mm |
Altura do sensor |
169 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 IP65 |
Temperatura ambiente |
+0 ... +50 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de comando |
115 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
8,5 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência): Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência) |
Orientação
Orientação (geral) |
ver figura: princípio operacional: chave 1-3 na pos. 1. ímã sem corrente: atuador de chave bloqueado, contatos NF fechados, chave não retirável |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 04/06/2025 14:06