TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TZG03/110 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
177 g |
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida terminalleri |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
39,5 mm |
Genişlik |
50 mm |
Yükseklik, minimum |
106,5 mm |
Sensörün genişliği |
50 mm |
Sensörün yüksekliği |
39,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 11:52