电磁安全锁
编码等级,依据EN ISO 14119
作用原理
联锁原理
合型力,符合 EN ISO 14119
环境温度,最大
环境温度,最小
通电上锁
通电解锁
串联诊断
串联连接
AZM40
- 紧凑、扁平设计
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高持紧力 2000 N
- 扣紧力40N
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
- 适用铰链门和滑动门的唯一型号
- 操动件可在180度角内连续联锁。
- 对称安装,可安装在任意一侧
AZM201
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 手动解锁
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 对称构造形式,装配在40mm型材上
- OSSD 安全输出
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
AZM201D
- 2个OSSD安全输出,用于安全门监控
- 2个OSSD安全输出,用于防护锁定监控
- 对称构造形式,装配在40mm型材上
- 防护等级 IP66, IP67
- 热塑外壳
- 手动解锁
- 智能诊断
- 3 运行状态指示灯
- 高持紧力 2000 N
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
- 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
AZM400
- 双稳态,电机驱动系统‘’
- 锁紧力 10.000 N
- 可对300 N以下的侧向力量释放
- PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能
- 防护锁定功能的双通道输入信号
- P/P和P/N开关输出的操作
- 门错位高容差
MZM 100
- 自动锁定
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
- 有专利的
AZM190
- 热塑外壳
- 长寿命
- 联锁保护防止不正确锁定
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- 操动头可以4 x 90°旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
- 终止剪割钳
应用:
AZM系列电磁安全锁的设计意图在于:结合机器的控制部件(如自动防故障延时、防故障静态监控等),防止可移动安全防护装置,如围栏、铰链或门,在危险条件尚未排除的情况下(如运行时)被开启。
这些电磁安全锁也用于开启防护装置,以表示生产过程中未经允许不得进入的情况。
设计及操作方式:
AZN系列电磁安全锁,带联锁装置的开关元件不是物理连接到操动件上,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全保护在未锁定状态下打开时,操动件与基单元分离。在该过程中,常闭触点是肯定打开的,常开触点闭合。
互锁由紧固螺栓/锁紧螺栓实现。此锁紧螺栓锁定操动件,使其不能从联锁中取出。仅当将操动件插入联锁装置,且锁紧螺栓处于锁定位置时,机器才能被控制。这通过对锁紧螺栓的触点监控来保证。
有两种联锁方式。“通电解锁”原理是锁紧螺栓被弹簧推到指定位置。当解除联锁线圈通电时,联锁被解除并打开NC触点。此时可打开防护设备。用于“ 通电上锁”1) 操作模式颠倒。
AZM 150, 161、170、190和415电磁安全锁设计具备防不正确锁定功能。根据单元的类型,可以对操动件进行独立编码。
电磁安全锁可以安装在任何需要的安装位置。电磁安全锁的防护等级为IP 54、IP 65 或 IP 67。
1) 根据德国技术评估政策,使用此锁前需对事故风险进行彻底的评估,因为防护设备可以在供电失效时被瞬间开启。
AZM系列电磁安全锁的设计意图在于:结合机器的控制部件(如自动防故障延时、防故障静态监控等),防止可移动安全防护装置,如围栏、铰链或门,在危险条件尚未排除的情况下(如运行时)被开启。
这些电磁安全锁也用于开启防护装置,以表示生产过程中未经允许不得进入的情况。
设计及操作方式:
AZN系列电磁安全锁,带联锁装置的开关元件不是物理连接到操动件上,而是在切换时功能性地连接或分离。当安全保护在未锁定状态下打开时,操动件与基单元分离。在该过程中,常闭触点是肯定打开的,常开触点闭合。
互锁由紧固螺栓/锁紧螺栓实现。此锁紧螺栓锁定操动件,使其不能从联锁中取出。仅当将操动件插入联锁装置,且锁紧螺栓处于锁定位置时,机器才能被控制。这通过对锁紧螺栓的触点监控来保证。
有两种联锁方式。“通电解锁”原理是锁紧螺栓被弹簧推到指定位置。当解除联锁线圈通电时,联锁被解除并打开NC触点。此时可打开防护设备。用于“ 通电上锁”1) 操作模式颠倒。
AZM 150, 161、170、190和415电磁安全锁设计具备防不正确锁定功能。根据单元的类型,可以对操动件进行独立编码。
电磁安全锁可以安装在任何需要的安装位置。电磁安全锁的防护等级为IP 54、IP 65 或 IP 67。
1) 根据德国技术评估政策,使用此锁前需对事故风险进行彻底的评估,因为防护设备可以在供电失效时被瞬间开启。