AZ16-02ZVK-M20-1762
项目编号:
151161100
产品描述: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
无 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
无 | 回弹力 |
R | 扣紧力30N |
(3) | |
G24 | 带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本) |
(4) | |
M16 | 电缆入口M16 |
M20 | M20接线口 |
ST | 连接器M12,4芯,底部 |
STL | 连接器M12,4芯,左侧 |
STR | 连接器M12,4芯,右侧 |
(5) | |
2254 | 扣紧力5N |
1762 | 上端面安装 |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 多编码
- 长寿命
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 对灰土不敏感
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
订货数据
型号 |
AZ16-02ZVK-M20-1762 |
商品编号(订购编号) |
151161100 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002592 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002592 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
115 g |
总体数据 - 产品特性
喷射力 |
是 |
操动方向数量 |
3 |
安全触点数量 |
2 |
电缆接头数量 |
3 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
注意 |
按要求提供电气寿命。 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
肯定断开行程 |
8 mm |
每个 NC 触点的正断开力, 最小力 |
10 N |
肯定断开操作力,最小 |
20 N |
操动速度,最大 |
2 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M6 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
3 x M20 x 1,5 |
连接器 |
螺丝端子 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
允许的电缆类型 |
实心单线 实心多导线 可调 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
储存和运输温度 |
-40 ... +85 °C |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
开关元件 |
2 NC |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
4,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
发货范围
发货范围 |
用于未使用开口的防尘盖 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 15 AZ 16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2008 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1: 2017 ISO 14119: 2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, December 20, 2022 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 15 AZ 16 |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, January 14, 2021 |
![]() |
Authorised signature Uwe Seeger Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/2 上午8:38