schmersal_s_icon.png

AZ17-B6

项目编号: 151126060

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 操动方向可以根据允许的插入来选择。

订货数据

型号

AZ17-B6

商品编号(订购编号)

151126060

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

操动件材质

不锈钢

毛重

19 g

机械参数

操动半径,最小

50 mm

操动件

可调

注意

注(通用)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。

使用六角钥匙扳手SW 2 mm (a和b)可调整操动半径,最小50 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/16 下午6:18