AZ201
AZ201
AZ201
热塑外壳
基于需求的防篡改RFID技术
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
适合滑动和铰链门
智能诊断
3 产品
每页产品
AZ201CC-T-1P2P
项目编号 103015814
带分离式操动件的安全开关
AZ201SK-T-1P2P
项目编号 103015815
带分离式操动件的安全开关
AZ201ST2-T-1P2P
项目编号 103015816
带分离式操动件的安全开关