schmersal_s_icon.png

AZ3350-B6H

项目编号: 101214017

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 特别适合铰链门

订货数据

型号

AZ3350-B6H

商品编号(订购编号)

101214017

EAN(欧洲商品编号)

4030661446417

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

毛重

90 g

机械参数

操动半径,最小

400 mm

操动件

可调

注意

注(通用)

铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为400 mm

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面28 mm处的平面内。

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 650 mm

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面49 mm处的平面内。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/16 上午2:38