schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

项目编号: 101214462

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
SISTEMA 数据
产品描述:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CC笼式接线夹
SK螺丝端子
STM12 连接器

(2)
11/03磁铁: 1 NO 触点, 1 NC 触点/操动件: 3 NC 触点 触点, 带连接器插头
12/11

磁铁: 1 NO 触点 2 NC 触点 / 操动件:1 NO 触点 1 NC 触点, 带连接器插头

12/03磁铁: 1 NO 触点, 2 NC 触点/ 操动件:3 NC 触点
11/12

磁铁: 1 NO 触点 2 NC 触点 / 操动件:1 NO 触点 1 NC 触点, 带连接器插头

12/12

磁铁: 1 NO 触点, 2 NC 触点 /操动件:1 NO触点 2 NC触点


(3)
扣紧力5N
R扣紧力30N

(4)
通电开锁
A 通电上锁

(5)
侧向手动解锁
ED盖板面手动解锁
EU背面手动解锁

(6)
T侧面紧急出口
TD盖板面紧急出口
TU背面紧急出口
N紧急解锁

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
无LED
G带LED(仅用于Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1包括弯角操动件B1
B1E包括弯角操动件B1E
B6L包括左操动件B6
B6R包括右操动件B6
B1-1747包括弯角操动件B1-1747
B1-2024包括弯角操动件B1-2024
B1-2053包括弯角操动件B1-2053
B1-2177包括弯角操动件B1-2177
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 螺丝连接
  • 手动解锁, 侧面盖板
  • 紧急逃逸
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 双绝缘
  • 高持紧力
  • 长寿命
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 特别适合滑动门

订货数据

型号

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

商品编号(订购编号)

101214462

EAN(欧洲商品编号)

4030661398792

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

IFA

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码

独立编码

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

不锈钢

毛重

515 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

紧急逃逸

手动解锁

操动方向数量

3

辅助触点数量

2

安全触点数量

4

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

安全评估 - 防护锁定

性能水平,最高

e

注意 (绩效水平)

防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。

机械参数

操动半径,最小

150 mm

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动方向上的操动件动作

5.5 mm

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

2,000 N

锁紧力 Fmax, 最大

2,600 N

锁定力

30 N

肯定断开行程

10 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

10 N

肯定断开操作力,最小

20 N

操动速度,最大

2 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

3x M6

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩

0.6 Nm

注意

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

机械参数 - 连接技术

电缆入口

4 x M16 x 1,5

连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

1.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

允许的电缆类型

实心单线

实心多导线

可调

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

130 mm

传感器高度

90 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-30 ... +60 °C

储存和运输温度

-30 ... +85 °C

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

防护等级

II

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

6 A

额定控制电压

24 VAC/DC

要求额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

10 W

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

磁铁闭合时间

100 %

测试脉冲持续时间, 最大

5 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2.5 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2.5 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

发货范围

不作为备件提供

槽密封塞

操动件包含在发货范围中

注意

注(通用)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面5 mm处的平面内。

铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为150 mm

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm

执行机构不单独提供。

注(紧急出口)

紧急出口用于需要干预已经锁定的危险区域时。

通过按下红色按钮紧急解锁

注(手动解锁)

用于维护,安装,等等

使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件

可以从顶部(订货后缀 -ED)或后部(订货后缀 -EU)安装

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/18 上午5:39