AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1
AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1
Produkt-typebetegnelse: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Fjærtilkopling |
SK | Skruetilslutning |
ST | Stik M12 |
(2) | |
11/03 | 2 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging) |
12/11 | 2 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging) |
12/03 | 2 NO-kontakter / 4 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Manuell tvangsåpning på siden |
ED | Med manuell tvangsåpning dekselsidig |
EU | Manuell tvangsåpning på baksiden |
(6) | |
T | Nødutgang på siden |
TD | Nødutgang dekselsidig |
TU | Nødutgang på baksiden |
N | Nødåpning |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
uten | med LED (bare for Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | inkl. Betätiger B1 |
B1E | inkl. Betätiger B1E |
B6L | inkl. Betätiger B6 links |
B6R | inkl. Betätiger B6 rechts |
B1-1747 | inkl. Betätiger B1-1747 |
B1-2024 | inkl. Betätiger B1-2024 |
B1-2053 | inkl. Betätiger B1-2053 |
B1-2177 | inkl. Betätiger B1-2177 |
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Skrueforbindelse
- Manuell tvangsåpning, dekselside
- Nødutgang
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101214462 |
EAN (European Article Number) |
4030661398792 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
|
IFA cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Generell informasjon |
individuelt kodet |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
Høy |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
515 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Nødutgang |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
3 |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
4 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori |
1 |
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Merk |
Electrical life on request. |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Merk |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up to |
e |
Merk (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
150 mm |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Aktivatordødgang i aktiveringsretning |
5,5 mm |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2.000 N |
Klemmekraft, maksimum |
2.600 N |
Holdekraft |
30 N |
tvangsbrytende vandring |
10 mm |
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum |
10 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
20 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
2 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet |
0,6 Nm |
Merk |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
4 x M16 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Tillatt kabeltype |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
130 mm |
Høyde på sensor |
90 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +60 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-30 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
Maksimal koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet |
100 % |
Testpulsens varighet, maksimum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Ikke tilgjengelig som reservedel Slissetetning The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mm På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat. |
Note (Emergency exit) |
Nødutgangen brukes der intervensjon i et allerede blokkert fareområde er nødvendig. Nødutgang ved å trykke på rød trykknapp |
Note (Manual release) |
For vedlikehold, installasjon etc. For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør Top-side (ordering suffix -ED) or rear-side (ordering suffix -EU) mounting possible |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
DGUV-sertifikat
CCC-sertifisering
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning diverse
Brytervandringsdiagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.10.2025, 01:23