BN 20-RZ-M16

项目编号: 151168090

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 1 干簧管
  • 非接触工作原理
  • 长寿命
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • 铝外壳
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
  • 螺丝连接
  • 高抗振性
  • 可提供从前面或侧面操动

订货数据

产品描述

BN 20-RZ-M16

商品编号(订购编号)

151168090

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

总体数据

标准

EN IEC 60947-5-1

作用原理

磁驱动

外壳结构类型

长方形

外壳材料

活动区域

金属薄膜

毛重

290 g

总体数据 - 产品特性

偏磁

管理单元触点数量

1

机械参数

操作面板

横向

活动区域

横向

执行元件

磁铁

机械寿命,最少

1,000,000,000 操作

操动速度,最大

18 m/s

机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3

开关距离

5 mm … 50 mm

BP 10S = 5 mm

2 x BP 10S = 10 mm

BP 20S = 15 mm

BP 31S = 15 mm

BP 11S = 5 mm

2 x BP 11S = 15 mm

BP 12S = 10 mm

BP 10N = 5 mm

2 x BP 10N = 10 mm

BP 15N = 7 mm

BP 15S = 7 mm

2 x BP 15/2N = 15 mm

2 x BP 15/2S = 15 mm

BP 34N = 10 ... 25 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 20N = 15 mm

BP 31N = 15 mm

BP 11N = 5 mm

2 x BP 11N = 15 mm

BP 12N = 10 mm

2 x BP 12N = 5 ... 20 mm

2 x BP 12S = 5 ... 20 mm

BP 21 N = 10 ... 35 mm

BP 21 S = 10 ... 35 mm

2 x BP 21N = 15 ... 50 mm

2 x BP 21S = 15 ... 50 mm

BE 20N = 10 mm

BE 20S = 10 mm

Note (Switch distance Sn)

驱动距离高达50 mm,取决于型号和驱动磁铁

重复精度 R

0.3 mm

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

机械参数 - 尺寸

传感器长度

47 mm

传感器宽度

104 mm

传感器高度

52 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

-25 ... +90 °C

抗振性能

50 g,正弦振动

电气参数

开关电压,最大

250 VAC

开关电流,最大

3 A

开关容量,最大

120 W

开关容量,最大

120 VA

开关元件

双稳态触点

回弹时间,最小

0.3 ms

回弹时间,最大

0.6 ms

开关频率

1,080,000 /h

电气参数 - 数字输出

版本

干簧管

发货范围

包含在发货中

Actuator must be ordered separately.

附件

建议(操动件)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BE 20 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N

注意

注(通用)

开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。

当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。

图表

图表

EPLAN Produktgrafik


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/9 下午3:14