schmersal_s_icon.png

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

项目编号: 103001074

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
SISTEMA 数据
  • 允许添加 集成上锁标签
  • 适用于可用的B30操纵系统
  • 带3圆形孔的停工标签
  • 复杂工厂环境
  • 防止开关操作

订货数据

型号

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

商品编号(订购编号)

103001074

EAN(欧洲商品编号)

4030661421698

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

垫圈镀层材料

粉末喷涂

物料代码

金属薄膜

产品颜色

黑色

毛重

g

总体数据 - 产品特性

集成上锁标签

机械参数

操动件支架

外部

机械参数 - 尺寸

深度

5 mm

操动件长度

60 mm

操动件宽度

115 mm

发货范围

发货范围

1x 安装底板


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/22 上午10:13