T3Z068-33YR
项目编号:
151087885
产品描述: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
33 | 3 NO 触点 / 3 NC 触点(不可与-2909组合) |
(2) | |
无 | 拉环复位 |
S | 钥匙复位(不可与-2909组合) |
(3) | |
无 | 无指示灯 |
G | 带指示灯(不可与-2909组合) |
2909 | 不锈钢外件 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 3 同一壳体的开关
- 金属外壳
- 两边操作/线长最大到 2 x 50 m
- 鲁棒设计
- 低操动力
订货数据
型号 |
T3Z068-33YR |
商品编号(订购编号) |
151087885 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
外壳材料 |
灰口铸铁,喷漆 |
外壳材料 |
灰口铸铁,喷漆 |
线长,最大 |
50 m |
毛重 |
4,635 g |
总体数据 - 产品特性
拉环复位 |
是 |
辅助触点数量 |
3 |
安全触点数量 |
3 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 N300 |
机械寿命,最少 |
50,000 操作 |
强制断开角度 |
32 ° |
操动力,最大 |
50 N |
注(操动力) |
沿线为30N |
操动方向 |
每次75° 左右旋转 |
肯定断开操作力,最小 |
50 N |
肯定断开力矩 |
0.2 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
6 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
在距离3m处,需要中间线支架,见附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
EU Conformity Declaration
EU-声明 | ![]() |
原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | T3Z 068 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 起安全作用的紧急停止拉线开关 |
相关指令: | 欧盟机器指令 | 2006/42/EC |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | 上海,2023年7月25日 |
![]() |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/2 上午10:26