T.441-11Y-M20

项目编号: 151162538

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
  • 适合重负载

订货数据

型号

T.441-11Y-M20

商品编号(订购编号)

151162538

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

1,400 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

接触窗口

2 x 6 mm

操动方向

每次60° 左右旋转

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

机械参数 - 尺寸

传感器长度

63 mm

传感器宽度

106 mm

传感器高度

99 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

16 A

应用类别 AC-15

400 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动

开关频率

3,000 /h

触点材料,电气

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:T/M 441
型号:参见订购号码
产品描述:限位开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年12月5日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/10/6 下午12:03