PS116
- •Kunstof hus
- •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- •Beskyttelses klasse IP66, IP67
Dit valg:
PS-serien er opbygget modulært med komponenter, der kan bruges i alle serier, og reducerer således antallet af varianter. Dermed reduceres arbejdet med oplagringen og samtidig øges tilgængeligheden. Alle positionsafbrydere i serierne PS116, Ps2xx og Ps3xx kan vælges som kompletafbryder eller som basisafbryder inden for rammerne af det modulære system. Basisafbrydere kan derefter - afhængigt af det pågældende anvendelsestilfælde - kombineres med en række af forskellige betjeningselementer. På den måde sikres den størst mulige fleksibilitet i anvendelsen.
Alle positionsafbrydere i den modulære PS-serie er udstyret med tvangsåbnende hvilekontakter IEC 60947-5-1 og kan fås med træg kobling og hurtigkobling. En enkelt positionsafbryder kan – i kombination med en egnet sikkerhedsvurdering – anvendes op til Performance Level (PL) d. Ved brug af to afbrydere er også PL e mulig. Detaljerede oplysninger om Schmersal-positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion kan du finde i produktkataloget fra Schmersal.