ACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer:
103006011
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Kabelverschraubung M20
- Metall
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-CGLD-M20-MS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006011 |
EAN (European Article Number) |
4030661439785 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000441 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000441 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Messing, vernickelt |
Bruttogewicht |
28 g |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
8 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum |
6 mm |
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum |
12 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube |
29,3 mm |
Gewindelänge der Schraube |
6 mm |
Durchmesser der Schraube |
24,4 mm |
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M20 x 1.5 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 08:13