AZ 16-STS30-07
Artikelnummer:
101176959
AZ 16-STS30-07
Artikelnummer:
101176959
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 16-STS30-07 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176959 |
EAN (European Article Number) |
4030661307510 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
1.980 g |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Rechts |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Betätiger inklusive Montageplatte |
Lieferumfang des Montagematerials |
16x Schrauben |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965). |
Hinweis - Maßzeichnung
Hinweis |
Die Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.06.2025, 20:20