BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Produkt-Typbezeichnung: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne Diagnoseausgang |
/01 | 1 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(4) | |
ohne | Anschlussleitung |
ST | mit Stecker |
(5) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
- Anschlussleitung
- Kunststoffgehäuse
- kleine Bauform
- verdeckter Einbau möglich
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101216530 |
EAN (European Article Number) |
4030661407784 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
quasibündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
410 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet. |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
5 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
15 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Kabel |
Länge der Leitung |
10 m |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
13 mm |
Breite des Sensors |
26 mm |
Höhe des Sensors |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-25 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
75 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Schaltstrom, maximum |
0,01 A |
Schaltleistung, maximum |
0,2 W |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist. |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BPS 260 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) |
Die Kontakte S13-S14 und S21-S22 müssen in den Sicherheitskreis eingebunden werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 260 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.06.2023, 09:37