schmersal_s_icon.png

EX-T3Z 068-11YR-1637

Artikelnummer: 101209694

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
333 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)

(2)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft
  • Zugringentriegelung
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Ex-Zone 21

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-T3Z 068-11YR-1637

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209694

EAN (European Article Number)

4030661383804

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002033

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002033

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX

IECEx

INMETRO

CCC-EX

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

21

Explosionsschutz-Kategorie

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db

Allgemeine Daten

Vorschriften

ABNT NBR IEC 60947-5-1

ABNT NBR IEC 60947-5-5

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, lackiert

Werkstoff des Gehäusedeckels

Grauguss, lackiert

Länge des Seils, maximum

50 m

Bruttogewicht

4.550 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Zugringentriegelung

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Merkmal

Zweiseitige Wirkweise

Seillänge bis 2 x 50 m

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Seilzughebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

50.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

32 °

Betätigungskraft, maximum

50 N

Hinweis (Betätigungskraft)

30 N in Seilrichtung

Betätigungsrichtung

Rechts und Links (zweiseitig wirkend)

Zwangsöffnungskraft, minimum

50 N

Zwangsöffnungsdrehmoment

0,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP66

Umgebungstemperatur

-20 ... +60 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-T3Z 068
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Benannte Stelle für die Zertifizierung:DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Kenn-Nr.: 0158
EU-Baumusterprüfbescheinigung:BVS 08 ATEX E 156
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 28. Juli 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.09.2025, 10:39