schmersal_s_icon.png

G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3

Artikelnummer: 153034938

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
  • verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
  • einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

G50-017M44-2281-4/M44Y-2874-2-1368-3

Artikelnummer (Bestellnummer)

153034938

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff des Gehäusedeckels

Kunststoff, Thermoplast

Bruttogewicht

1.530 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

8

Anzahl der Öffner, links

4

Anzahl der Öffner, rechts

4

Anzahl der Schließer

8

Anzahl der Schließer, links

4

Anzahl der Schließer, rechts

4

Anzahl Spitznocken

2

Anzahl Nocken 30°

4

Anzahl Nocken 60°

2

Fronteinstellbare Nocken

Ja

Mechanische Daten

Bohrung für die Welle

4 mm

Befestigung

bodenseitig

Getriebeübersetzung

1:17

Art der Wellenbefestigung

Nut und Passfeder

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x M20 x 1,5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

244 mm

Breite

120 mm

Höhe

114 mm

Länge der Welle

44 mm

Toleranz des Durchmessers der Wellenbohrung

H12

Durchmesser der Welle

12 mm

Toleranz des Durchmessers der Welle

h8

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltelement links

M 697-11-1

Schaltelement rechts

M 697-11-1

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:G50, G150,
G50-2047
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Getriebeschalter
Einschlägige Richtlinien:1) Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 2) Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind
2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 12. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.08.2025, 12:34